Back to top

Precision Air Conditioning

Air cooled | Water Cooled | Dual Cool | Free Cool | DX | CW

SmartCool™

  • Air cooled
  • HFC R410A
  • Scroll
  • Micro channel coils
  • Water Cooled
  • Chilled Water
  • Downflow
  • Scroll Compressor
  • Dual Cool
  • Free Cool
  • Inverter Compressor
  • EC Fan
Appliqué une technologie de pointe permet à l'™ SmartCool tranquillement et contrôler avec précision la température ambiante, l'humidité et la qualité de l'air pour assurer efficace, fiable, fonctionnement 24/7 des systèmes sensibles dans les centres de données et autres applications critiques.

Optimisez votre sélection d'unité

Le SmartCool ™ vous donne la possibilité d'optimiser la sélection des unités pour répondre aux considérations de votre projet spécifique - si une nouvelle demande ou de rénovation ou conduit par coût, l'efficacité, l'espace, le bruit, la résilience et / ou des conditions ambiantes.

Choisissez parmi 138 modèles disponibles en flux descendant:

     8 types de système
     10 cas tailles
     Circuit simple ou double avec: DX refroidi par air (16 - 130 kW), refroidi par eau DX (60 - 130 kW), de l'eau glacée (16 - 180 kW), double cool avec une variante free-cooling
  • 46% energy saving in free-cooling dual cool variant
  • Up to 88% saving in power input with hot gas re-heat option
  • EER 34% more efficient than previous generation CRAC units – enhanced by tandem/dual compressors; EC motors; electronic expansion valves and the latest EC plug fan technology
  • Staged cooling – high level of capacity control with up to six stages of DX cooling across single and dual circuits (model dependent)
  • 30-90Hz inverter compressors provide 17-100% variable cooling exactly matching cooling load (option on 60kW – 180kW)
  • Less space claim – 16kW – 60kW DX models provide up to 17% more cooling per sq metre
  • Virtually all 16kW – 60 kW models included on the Energy Technology List, offering the potential for 100% first year capital allowance www.eca.gov.uk
  • · Free cooling, dual cool models can save up to £8,000/year or 31,000kg of CO2 compared with a standard DX system (£0.11/kWhr)
  • Exact capacity match provides 10% reduction in running costs representing £1,162p.a (compared with a comparable unit with a fixed speed compressor over a year)
  • Dual cool redundancy options with automatic changeover
  • Constant pressure control – adapts to changes in the room in hot aisle and cold aisle configurations
  • R410A
  • DX air (20 – 130kW); water cooled (60 – 130kW); chilled water (20 – 200kW) and free-cooling models; single and dual circuits
  • Downflow configuration
  • Up to 6 stages of tandem scroll compressor DX cooling
  • Direct drive, speed controllable AC fans
  • Automatic adjustment of air volume: Faced with system resistance, fan speed modulates to give constant air volume
  • High effi ciency de-humidifi cation
  • Electronic expansion valves for up to 30% increase in system effi ciency
  • Thyristor-controlled electric heating for precise control
  • Suction throttle valve technology for variable capacity
  • Dual power supply for redundancy and fl exibility
  • Optimised for EC fan