Back to top

Precision Air Conditioning

Air cooled | Water Cooled | Dual Cool | Free Cool | DX | CW

SmartCool™

  • Air cooled
  • HFC R410A
  • Scroll
  • Micro channel coils
  • Water Cooled
  • Chilled Water
  • Downflow
  • Scroll Compressor
  • Dual Cool
  • Free Cool
  • Inverter Compressor
  • EC Fan
Precision Air Conditioner | SmartCool™ 11-233kW | R410A DX CW Dual Cool Free Cool
  • Precision Air Conditioner | SmartCool™ 11-233kW | R410A DX CW Dual Cool Free Cool
  • SmartCool Chilled Water SR Range
  • SmartCool Chilled Water SR Range
  • SmartCool Chilled Water SD Range
  • SmartCool Chilled Water SD Range
Прикладная передовых технологий позволяет SmartCool ™, чтобы спокойно и точно контролировать комнатной температуры, влажности и качества воздуха для обеспечения эффективной, надежной, 24/7, чувствительных систем в центрах обработки данных и других ответственных приложений.

Оптимизация вашего выбора единицы

SmartCool ™ дает вам возможность оптимизировать выбор единиц измерения в соответствии с соображениями вашего конкретного проекта - будь то новые или модифицировать приложение или управляемым стоимости, эффективности, пространство, шума, устойчивость и / или условий окружающей среды.

Выберите от 138 нисходящим потоком моделей, доступных в:

     8 типов системы
     10 тематических размеров

     Одно-или двухконтурная с участием: DX с воздушным охлаждением (16 - 130 кВт); DX с водяным охлаждением (60 - 130 кВт); охлажденной воды (16 - 180 кВт); двойной прохладно с естественным охлаждением вариант

  • 46% energy saving in free-cooling dual cool variant
  • Up to 88% saving in power input with hot gas re-heat option
  • EER 34% more efficient than previous generation CRAC units – enhanced by tandem/dual compressors; EC motors; electronic expansion valves and the latest EC plug fan technology
  • Staged cooling – high level of capacity control with up to six stages of DX cooling across single and dual circuits (model dependent)
  • 30-90Hz inverter compressors provide 17-100% variable cooling exactly matching cooling load (option on 60kW – 180kW)
  • Less space claim – 16kW – 60kW DX models provide up to 17% more cooling per sq metre
  • Virtually all 16kW – 60 kW models included on the Energy Technology List, offering the potential for 100% first year capital allowance www.eca.gov.uk
  • · Free cooling, dual cool models can save up to £8,000/year or 31,000kg of CO2 compared with a standard DX system (£0.11/kWhr)
  • Exact capacity match provides 10% reduction in running costs representing £1,162p.a (compared with a comparable unit with a fixed speed compressor over a year)
  • Dual cool redundancy options with automatic changeover
  • Constant pressure control – adapts to changes in the room in hot aisle and cold aisle configurations
  • R410A
  • DX air (20 – 130kW); water cooled (60 – 130kW); chilled water (20 – 200kW) and free-cooling models; single and dual circuits
  • Downflow configuration
  • Up to 6 stages of tandem scroll compressor DX cooling
  • Direct drive, speed controllable AC fans
  • Automatic adjustment of air volume: Faced with system resistance, fan speed modulates to give constant air volume
  • High effi ciency de-humidifi cation
  • Electronic expansion valves for up to 30% increase in system effi ciency
  • Thyristor-controlled electric heating for precise control
  • Suction throttle valve technology for variable capacity
  • Dual power supply for redundancy and fl exibility
  • Optimised for EC fan



Сделать запрос

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Также вы можете позвонить нам напрямую от количества здесь, и мы будем рады помочь или заказать обратный звонок, и один из нашей команды Виль связаться как можно скорее.

+44 (0)113 2391000

обратный звонок

Сопутствующие товары