Appliqué une technologie de pointe permet à l'™ SmartCool tranquillement et contrôler avec précision la température ambiante, l'humidité et la qualité de l'air pour assurer efficace, fiable, fonctionnement 24/7 des systèmes sensibles dans les centres de données et autres applications critiques.
Optimisez votre sélection d'unité
Le SmartCool ™ vous donne la possibilité d'optimiser la sélection des unités pour répondre aux considérations de votre projet spécifique - si une nouvelle demande ou de rénovation ou conduit par coût, l'efficacité, l'espace, le bruit, la résilience et / ou des conditions ambiantes.
Choisissez parmi 138 modèles disponibles en flux descendant:
8 types de système
10 cas tailles
Circuit simple ou double avec: DX refroidi par air (16 - 130 kW), refroidi par eau DX (60 - 130 kW), de l'eau glacée (16 - 180 kW), double cool avec une variante free-cooling
- Efficiency
- 46% energy saving in free-cooling dual cool variant
- Up to 88% saving in power input with hot gas re-heat option
- EER 34% more efficient than previous generation CRAC units – enhanced by tandem/dual compressors; EC motors; electronic expansion valves and the latest EC plug fan technology
- Flexibility
- Staged cooling – high level of capacity control with up to six stages of DX cooling across single and dual circuits (model dependent)
- 30-90Hz inverter compressors provide 17-100% variable cooling exactly matching cooling load (option on 60kW – 180kW)
- Less space claim – 16kW – 60kW DX models provide up to 17% more cooling per sq metre
- Operational Costs
- Virtually all 16kW – 60 kW models included on the Energy Technology List, offering the potential for 100% first year capital allowance www.eca.gov.uk
- · Free cooling, dual cool models can save up to £8,000/year or 31,000kg of CO2 compared with a standard DX system (£0.11/kWhr)
- Exact capacity match provides 10% reduction in running costs representing £1,162p.a (compared with a comparable unit with a fixed speed compressor over a year)
- Quality / Reliability
- Dual cool redundancy options with automatic changeover
- Constant pressure control – adapts to changes in the room in hot aisle and cold aisle configurations
- R410A
- DX air (20 – 130kW); water cooled (60 – 130kW); chilled water (20 – 200kW) and free-cooling models; single and dual circuits
- Downflow configuration
- Up to 6 stages of tandem scroll compressor DX cooling
- Direct drive, speed controllable AC fans
- Options
- Automatic adjustment of air volume: Faced with system resistance, fan speed modulates to give constant air volume
- High effi ciency de-humidifi cation
- Electronic expansion valves for up to 30% increase in system effi ciency
- Thyristor-controlled electric heating for precise control
- Suction throttle valve technology for variable capacity
- Dual power supply for redundancy and fl exibility
- Optimised for EC fan