Back to top

Precision Air Conditioning

Air cooled | Water Cooled | Dual Cool | Free Cool | DX | CW

SmartCool™

  • Air cooled
  • HFC R410A
  • Scroll
  • Micro channel coils
  • Water Cooled
  • Chilled Water
  • Downflow
  • Scroll Compressor
  • Dual Cool
  • Free Cool
  • Inverter Compressor
  • EC Fan
Angewandte Spitzentechnologie ermöglicht die SmartCool ™, ruhig und präzise zu steuern Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität, um eine effiziente, zuverlässige 24/7 Betrieb von sensiblen Systemen in Rechenzentren und andere kritische Anwendungen zu gewährleisten.

Optimieren Sie Ihre Auswahl der Einheit

Die SmartCool ™ gibt Ihnen die Flexibilität, Auswahl der Einheit zu optimieren, um die Überlegungen Ihrer spezifischen Projekt entsprechen - ob ein neues oder Nachrüstung Anwendung oder angetrieben von Kosten, Effizienz, Raum, Lärm, Elastizität und / oder Umgebungsbedingungen.

Wählen Sie aus 138 downflow Modellen verfügbar in:

     8 System-Typen
     10 Gehäusegrößen

     Einzel-oder Zweikreis mit: DX luftgekühlt (16 - 130kW); DX wassergekühlt (60 - 130kW); Kaltwasser (16 - 180kW); Dual-cool mit einem Free-Cooling-Variante

  • 46% energy saving in free-cooling dual cool variant
  • Up to 88% saving in power input with hot gas re-heat option
  • EER 34% more efficient than previous generation CRAC units – enhanced by tandem/dual compressors; EC motors; electronic expansion valves and the latest EC plug fan technology
  • Staged cooling – high level of capacity control with up to six stages of DX cooling across single and dual circuits (model dependent)
  • 30-90Hz inverter compressors provide 17-100% variable cooling exactly matching cooling load (option on 60kW – 180kW)
  • Less space claim – 16kW – 60kW DX models provide up to 17% more cooling per sq metre
  • Virtually all 16kW – 60 kW models included on the Energy Technology List, offering the potential for 100% first year capital allowance www.eca.gov.uk
  • · Free cooling, dual cool models can save up to £8,000/year or 31,000kg of CO2 compared with a standard DX system (£0.11/kWhr)
  • Exact capacity match provides 10% reduction in running costs representing £1,162p.a (compared with a comparable unit with a fixed speed compressor over a year)
  • Dual cool redundancy options with automatic changeover
  • Constant pressure control – adapts to changes in the room in hot aisle and cold aisle configurations
  • R410A
  • DX air (20 – 130kW); water cooled (60 – 130kW); chilled water (20 – 200kW) and free-cooling models; single and dual circuits
  • Downflow configuration
  • Up to 6 stages of tandem scroll compressor DX cooling
  • Direct drive, speed controllable AC fans
  • Automatic adjustment of air volume: Faced with system resistance, fan speed modulates to give constant air volume
  • High effi ciency de-humidifi cation
  • Electronic expansion valves for up to 30% increase in system effi ciency
  • Thyristor-controlled electric heating for precise control
  • Suction throttle valve technology for variable capacity
  • Dual power supply for redundancy and fl exibility
  • Optimised for EC fan



Machen Sie eine Anfrage

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Alternativ können Sie entweder rufen Sie uns direkt von der Zahl hier und wir werden glücklich sein zu helfen, oder fordern Sie einen Rückruf und ein von unserem Team wil Sie sich bitte so bald wie möglich.

+44 (0)113 2391000

Rückruf anfordern

Verwandte Produkte